These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
42.89
Biseau:
Protective as needed
Diamètre (mm):
32.00 ±0.50
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.50
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
44
Densité (g/cm3):
2.17
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
1.544
Dureté de Knoop (kg/mm2):
18.2
Rapport de Poisson:
0.252
Solubilité, dans 100g H2O @ 273K (g):
35.70
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Le Chlorure de Sodium (NaCl) est un matériau fréquemment utilisé en spectroscopie FTIR. NaCl est un cristallin cubique à faible coût et possède une excellente transmission de 250nm à 16μm. Sur cette large plage spectrale, son indice de réfraction varie entre 1.4 et 1.6. Etant par nature hygroscopique, les échantillons ne devraient donc pas contenir d’eau. Les Fenêtres en Chlorure de Sodium sont sensibles au choc thermique mais peuvent être utilisées à des températures allant jusqu’à 400°C. NaCl possède une densité de 2.17g/cm3 et une dureté de Knoop de 18.2.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.