TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

30mm Dia. x 3mm Epaisseur, non traité, Fenêtre en ZnSe

×
Stock #68-494 3-4 jours
×
- +
€442,50
Qté 1-10
€442,50
Qté 11+
€398,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
27.00
Diamètre (mm):
30.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.1
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
7.57
Densité (g/cm3):
5.27
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
2.631
Dureté de Knoop (kg/mm2):
120
Parallélisme (arcmin):
<1
Rapport de Poisson:
0.28
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Planéité de Surface (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 18000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Special care should be taken when handling Zinc Selenide as it is a toxic material. Always wear rubber or plastic gloves to avoid risk of contamination.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Faible dispersion
  • Disponibles avec ou sans traitement AR 
  • Idéal pour l'imagerie thermique, FLIR et les systèmes médicaux

Les Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) TECHSPEC® sont idéales pour un large éventail d'applications infrarouges, notamment l'imagerie thermique, les systèmes FLIR et les systèmes médicaux. Ce matériau déposé chimiquement en phase vapeur est largement utilisé dans les systèmes laser CO2 à haute puissance en raison de son faible coefficient d'absorption et de sa grande résistance aux chocs thermiques. Le séléniure de zinc (ZnSe) est un matériau relativement mou qui se raye facilement et n'est pas recommandé dans les environnements difficiles car sa dureté Knoop n'est que de 120. Lors de la manipulation des Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) TECHSPEC®, appliquez une pression uniforme et porter des doigtiers ou des gants pour empêcher toute contamination. Ces fenêtres sont disponibles sans traitement ou avec un traitement antireflets à large bande dans des diamètres allant de 5 à 127 mm.

Remarque : Une attention particulière est demandée lors de la manipulation de séléniure de zinc qui est un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

Informations Techniques

AR COATED ZINC SELENIDE

Typical visible transmission of a 3mm thick ZnSe window coated with BBAR (1650-3000nm), BBAR (3000-12000nm), and BBAR (8000-12000nm coating).

This data is outside the design wavelength range of the BBAR coatings and thus is not guarenteed, but provides a reference for visible guide laser useage.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (1650-3000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <1% @ 1650 - 3000nm
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer