TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Dia., non traité, Fenêtre en Calcium de Fluorure

TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF2) Windows

×
Stock #47-683 Contact
×
- +
€145,00
Qté 1-10
€145,00
Qté 11+
€130,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
94.99
Orientation Axiale:
Random
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
22.50
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.1
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
18.85
Densité (g/cm3):
3.18
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
1.434
Dureté de Knoop (kg/mm2):
158.3
Parallélisme (arcmin):
<1
Rapport de Poisson:
0.26
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2) Vacuum UV Grade
Planéité de Surface (P-V):
λ/2
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 7000
Module d'Élasticité de Young (GPa):
75.8

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF2) TECHSPEC® ont un faible indice de réfraction, ce qui permet une transmission élevée de 200 à 7000 nm lorsqu'elles sont utilisées sans traitement. Pour augmenter encore la transmission et réduire les réflexions arrière, il existe une variété de traitements AR couvrant les régions de longueur d'onde de l'ultraviolet (UV) à l'infrarouge à ondes moyennes (MWIR). Le seuil de dommage élevé du fluorure de calcium, associé à sa faible absorption, en fait un choix populaire pour les systèmes laser, y compris les lasers à excimère. Les Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF2) TECHSPEC® sont idéales comme fenêtres de protection pour les détecteurs de gaz fonctionnant dans l'UV sous vide (VUV) et le MWIR, les systèmes de spectroscopie UV, les systèmes d'imagerie thermique refroidis par cryogénie, et comme substrats pour les revêtements exigeant une transmission à large bande du substrat.

Remarque : Le fluorure de calcium est un matériau optique relativement mou et plus sensible aux rayures que les fenêtres en verre classiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer