25mm Dia x 4mm Epaisseur, non traité, Fenêtre Chlorure de Sodium

×
Stock #68-816 3-4 jours
×
- +
€68,00
Qté 1-10
€68,00
Qté 11+
€61,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
42.89
Biseau:
Protective as needed
Diamètre (mm):
25.00 ±0.50
Épaisseur (mm):
4.00 ±0.50
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
44
Densité (g/cm3):
2.17
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
1.544
Dureté de Knoop (kg/mm2):
18.2
Rapport de Poisson:
0.252
Solubilité, dans 100g H2O @ 273K (g):
35.70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Chloride (NaCl)
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 16000
Module d'Élasticité de Young (GPa):
39.98

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Le Chlorure de Sodium (NaCl) est un matériau fréquemment utilisé en spectroscopie FTIR. NaCl est un cristallin cubique à faible coût et possède une excellente transmission de 250nm à 16μm. Sur cette large plage spectrale, son indice de réfraction varie entre 1.4 et 1.6. Etant par nature hygroscopique, les échantillons ne devraient donc pas contenir d’eau. Les Fenêtres en Chlorure de Sodium sont sensibles au choc thermique mais peuvent être utilisées à des températures allant jusqu’à 400°C. NaCl possède une densité de 2.17g/cm3 et une dureté de Knoop de 18.2.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer