These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
33.64
Biseau:
Protective as needed
Diamètre (mm):
25.00 ±0.50
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.50
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
43
Densité (g/cm3):
2.753
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
1.56
Dureté de Knoop (kg/mm2):
7
Rapport de Poisson:
0.203
Solubilité, dans 100g H2O @ 273K (g):
53.48
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Les Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) sont idéales pour la spectroscopie FTIR. Le KBr possède un spectre légèrement plus étendu que le chlorure de sodium (NaCl) et offre une excellente transmission de 250 nm à 26 μm. Son indice de réfraction varie de 1,46 à 1,59 sur cette plage. Le KBr est soluble dans l’eau et ses surfaces ne devraient pas être exposées à l’humidité, si ceci venait à être réalisé, la surface de la fenêtre se dégradera. Les Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) assurent une bonne résistance aux chocs mécaniques et peuvent être utilisées à des températures allant jusqu’à 300°C. Le KBr possède une densité de 2,75 g/cm3 et une dureté de Knoop de 7,0.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.