20mm Dia. ¼λ non traité, Fenêtre Saphir de Précision

TECHSPEC Precision Sapphire Windows

×
Stock #88-429 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€69,95
Qté 1+
€69,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
72.24
Orientation Axiale:
Random
Biseau:
Protective as needed
Birefringence (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Ouverture Utile (%):
90.00
Ouverture Utile CA (mm):
18.00
Diamètre (mm):
20.00 +0.00/-0.25
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.1
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
8.8
Densité (g/cm3):
3.97
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
1.77
Dureté de Knoop (kg/mm2):
1900
Parallélisme (arcmin):
≤3
Rapport de Poisson:
0.27
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Planéité de Surface (P-V):
λ/4
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 5500
Module d'Élasticité de Young (GPa):
435

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 197:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Planéité de surface de λ/4
  • Conception à tolérances serrées pour une meilleure performance
  • Excellente transmission de l'UV à l'infrarouge moyen

Les Fenêtres Saphir de Précision sont idéales pour une utilisation dans des applications exigeantes qui nécessitent une transmission à large bande élevée de 0,2 à 5,5 μm, notamment dans l'imagerie ou la spectroscopie. Ces fenêtres utilisent un conception à tolérances serrées en plus des caractéristiques innées du saphir, qui incluent une constante diélectrique élevée, une conductivité thermique élevée, une dureté de surface extrême et une résistance à de nombreux acides ou alcalis chimiques, en vue d'améliorer la performance du système. Par ailleurs, en raison de la résistance structurelle du saphir, les fenêtres en saphir sont plus minces que des fenêtres en verre standard comparables ce qui permet de réduire l'absorption au niveau du matériau.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer