13mm de Dia x 2mm d´Epaisseur, non traité, Fenêtre en KBr

×
Stock #68-805 3-4 jours
×
- +
€78,00
Qté 1-10
€78,00
Qté 11+
€70,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
33.64
Biseau:
Protective as needed
Diamètre (mm):
13.00 ±0.50
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.50
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
43
Densité (g/cm3):
2.753
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
1.56
Dureté de Knoop (kg/mm2):
7
Rapport de Poisson:
0.203
Solubilité, dans 100g H2O @ 273K (g):
53.48
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Potassium Bromide (KBr)
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 26000
Module d'Élasticité de Young (GPa):
26.8

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellente transmission de 250 nm à 26 μm
  • Bonne résistance aux chocs mécaniques
  • Idéal pour la spectroscopie FTIR
  • Des Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl) sont également disponibles

Les Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) sont idéales pour la spectroscopie FTIR. Le KBr possède un spectre légèrement plus étendu que le chlorure de sodium (NaCl) et offre une excellente transmission de 250 nm à 26 μm. Son indice de réfraction varie de 1,46 à 1,59 sur cette plage. Le KBr est soluble dans l’eau et ses surfaces ne devraient pas être exposées à l’humidité, si ceci venait à être réalisé, la surface de la fenêtre se dégradera. Les Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) assurent une bonne résistance aux chocs mécaniques et peuvent être utilisées à des températures allant jusqu’à 300°C. Le KBr possède une densité de 2,75 g/cm3 et une dureté de Knoop de 7,0.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer