12" x 12" Blanc, Fenêtre IR

×
Stock #32-809 Contact
×
- +
€77,50
Qté 1-5
€77,50
Qté 6+
€69,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
304.80 x 304.80
Dimensions (pouces):
12.00 x 12.00
Épaisseur (mm):
0.38
Épaisseur (pouces):
0.015
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
11 - 13
Couleur:
White
Module de Flexion (psi):
(100-260) x 103
Indice de Réfraction nd:
Visible (Sodium D Line): 1.52
8-14µm: 1.53
15µm+: 1.48
Température d'Utilisation (°C):
100 (Max.)
Dureté Shore:
D60-70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
8000 - 14000
Module d'Élasticité de Young (GPa):
0.40 - 1.24

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellentes Optiques pour des Détecteurs Infrarouges
  • Perte d'Absorption Minimale entre 8 - 14 μm
  • Faciles à Découper à la Taille Souhaitée

Les Fenêtres Infrarouges (IR) sont moulées dans un plastique blanc laiteux extrêmement fin d'épaisseur 0,38 mm. Cette conception fine et constante le long de la surface, ainsi que leurs larges ouvertures et expansion thermique minimale couplées à une faible absorption entre 8 et 14 μm les rendent idéales dans une large variété d'applications infrarouges.

Informations Techniques

Durability Specifications
Effect of Sunlight None to Slight
Effect of Ultraviolet UV Stabilized
Effect of Weak Acids Very Little
Effect of Strong Acids Attacked by Oxidizing Acids
Effect of Weak Alkalies Very Little
Effect of Strong Alkalies Very Little
Effect of Organic Solvents Little below 60°C (140°F)
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer