Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon Compte
  • 0

Diffuseurs Hybrides à Large Bande

Diffuseurs Hybrides à Large Bande

Broadband Hybrid Diffusers

  • Verre Blanc Sablé Semi-Opaque
  • Combine Deux Méchanismes de Dispersion
  • Excellente Dispersion dans le Proche IR

Les Diffuseurs Hybrides à Large Bande sont des diffuseurs semi-opaques conçus pour une dispersion efficace de l’UV au proche IR. Grâce aux surfaces sablées au sablage 120 et un milieu dispersif de 1,75 mm d'épaisseur, ces diffuseurs disposent de deux moyens de dispersion. Chacun de ces moyens a sa propre dépendance de longueur d’onde, et une fois combinés dans une seule optique, ceci produit un diffuseur capable de disperser sur une large bande spectrale. Les Diffuseurs Hybrides à Large Bande sont parfaits pour les applications nécessistant une dispersion élevée pour un éclairage uniforme, et peuvent être utilisés comme écrans.

Spécifications

Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1

LOADING PRODUCTS...
Caractéristiques d'Exportation

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer