Diffuseur Optique en Verre Dépoli de Silice Fondue UV, 5 mm de dia.

×
Stock #63-222 Contact
×
- +
€50,00
Qté 1-10
€50,00
Qté 11+
€40,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
5.00 ±0.25
Sablage: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
220
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Épaisseur (mm):
1.60
Type:
Ground Glass Diffuser
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Surface régulière, diffuse
  • Idéaux pour les applications utilisant des longueurs d'ondes UV
  • Faible perte par dispersion
  • Substrats de Verre Flotté également disponibles

Les Diffuseurs de Silice Fondue UV en Verre Dépoli sont constitués de verre meulé haute tolérance, de qualité, qui les rendent parfaits pour des applications industrielles. Un sablage au grain 220 est utilisé pour créer une surface diffuse sur le substrat de silice fondue UV de ces diffuseurs optiques. Ce processus de sablage est effectué au travers de deux passes orthogonaux ce qui apporte une diffusion régulière sur toute la surface. La dispersion est un compromis entre une faible perte de dispersion et une diffusion moyenne. Les Diffuseurs de Silice Fondue UV en Verre Dépoli sont généralement utilisés dans des écrans, la diffusion d'illuminateurs et des cibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer