1° Angle de Diffusion, 50mm Dia., Diffuseur Holographique UV

Diffuseurs Holographiques UV

Diffuseurs Holographiques UV

×
Stock #48-514 Contact
×
- +
€715,00
Qté 1+
€715,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Tolérance Angulaire (°):
±0.5
Angle de Diffusion (°):
1 (FWHM)
Ouverture Utile CA (mm):
45.7 ±0.1
Diamètre (mm):
50.00 ±0.1
Température d'Utilisation (°C):
-40 to +170
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
Typical: 90
Type:
Holographic Diffuser
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Construction:
Mounted
Épaisseur de Monture (mm):
4.7 ±0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Angles de diffusion allant de 0,5 à 50°
  • Substrat en silice fondue, idéal pour les températures élevées
  • Distribution homogène de la lumière
  • Diffuseurs Holographiques Standard également disponibles

Les Diffuseurs Holographiques sont utilisés pour contrôler la zone diffuse de l'éclairage et pour accroître l'efficacité de transmission à plus de 90% par rapport aux lampes à incandescence, aux LED, aux lampes à arc et autres sources. Ces Diffuseurs Holographiques en Silice Fondue utilisent un substrat en silice fondue, ce qui permet de les utiliser à des températures de fonctionnement plus élevées que celles des diffuseurs holographiques en polycarbonate et offrent une distribution contrôlée et homogène de la lumière.. Il est important de noter que les angles de diffusion sont donnés pour un faisceau d'entrée collimaté et que la divergence angulaire variera pour les différents angles d'incidence.

Contrairement à de nombreux éléments holographiques, les composants en silice fondue transmettent la lumière à la fois dans l'UV, le visible et l’infrarouge proche. L'ordre zéro, ou l’effet d’une composante spéculaire, correspond à une transmission inférieure à 1% pour les longueurs d'onde visibles, mais cette transmission peut être plus élevée si ces diffuseurs sont utilisés à des longueurs d'onde situées en dehors de la plage 400 - 700 nm.

Remarque : La surface matte devrait être orientée en direction de la source lumineuse. Pour nettoyer les diffuseurs holographiques, humidifiez un chiffon non pelucheux avec du méthanol et essuyez doucement toute la surface du diffuseur en effectuant des mouvements circulaires. Soufflez immédiatement et soigneusement la zone propre du diffuseur avec de l'air comprimé sec. Attention : le nettoyage peut entraîner une modification des performances optiques du diffuseur.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer