TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm Dia., traité 355nm, λ/20, Fenêtre en Silice Fondue

Uncoated λ/20 Fused Silica Window

×
Stock #65-852 3-4 jours
×
- +
€135,00
Qté 1-5
€135,00
Qté 6+
€121,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
0
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile CA (mm):
4.50
Traitement:
Laser V-Coat (355nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 355nm
Diamètre (mm):
5.00 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.10
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
355
Parallélisme (arcsec):
≤5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
Fused Silica Grade:
7980 KrF 0A
Qualité de Surface:
10-5
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/20
Type:
Laser Line Window
Module d'Élasticité de Young (GPa):
73
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Densité (g/cm3):
2.20
Indice de Réfraction nd:
1.458
Rapport de Poisson:
0.16
Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Bords:
Fine Ground
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
4 J/cm2 @ 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • R < 0,25% pour 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm
  • Faible auto-fluorescence
  • Seuils de dommage laser jusqu'à 10 J/cm² @ 10 ns @ 1064 nm

Les Fenêtres Raie Laser λ/20 Haute Puissance TECHSPEC® disposent d'un traitement V haute performance au seuil de dommage laser élevé, permettant d'optimiser la transmission à la longueur d'onde de conception. Les seuils de dommage allant de 2 à 10J/cm2 permettent une intégration facile dans la plupart des systèmes laser Nd:YAG. Le traitement est déposé sur un substrat UV de silice fondue indice excimère de précision pour une excellente stabilité thermique, une faible distorsion de la longueur d'onde et une auto-fluorescence ultra-faible. Les Fenêtres Raie Laser λ/20 Haute Puissance TECHSPEC® sont disponibles dans des diamètres allant de 5 à 50 mm. Pour des options de traitement personnalisé ou des versions « cales », veuillez contacter notre support commercial.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer