TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,7mm Dia. λ/10, Silice Fondue, Plan Etalon

×
Stock #43-319-000 3-4 jours
×
- +
€83,00
Qté 1-10
€83,00
Qté 11+
€75,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.50
Épaisseur (mm):
3.20 ±0.8
Diamètre (pouces):
0.50 +0.00/-0.02
Épaisseur (pouces):
0.13 ±0.03
Ouverture Utile CA (mm):
11.40
Couleur:
Clear
Construction:
Single Surface
Densité (g/cm3):
2.20
Indice de Réfraction nd:
1.458
Dureté de Knoop (kg/mm2):
522
Parallélisme (arcmin):
≤3
Rapport de Poisson:
0.16
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Interferometry Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Module d'Élasticité de Young (GPa):
73
Biseau:
Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Diamètres de ½" à 12" disponibles
  • Chaque plan optique λ/20 de 75 mm ou plus Inclut un certificat de calibration
  • Disponibles avec les traitements métalliques standards: Miroirs λ/10 et λ/20

Les Plans Étalons, Surface Unique TECHSPEC® sont utilisés comme référence (lame référence) contre la planéité d'une surface inconnue. Chaque pièce est polie avec grande précision par nos opticiens et testés sur un interféromètre Zygo pour assurer la planéité de surface. Les surfaces secondaires de ces optiques sont polies à la qualité d'une fenêtre pour visionner les motifs d'interférence. Chaque Plan Étalon, Surface Unique TECHSPEC® inclut un coffret de rangement résistant pour une protection permanente. Les Plans Optiques λ/20 de diamètre de 75 mm ou plus incluent en plus un certificat de calibration.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer