TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Barre 45° Traité Aluminium, 3 mm de dia.

45° Rod Mirrors

45° Rod Mirrors

×
Stock #54-094 3-4 jours
×
- +
€105,00
Qté 1-5
€105,00
Qté 6+
€94,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Longueur (mm):
6.00
Traitement:
Protected Aluminum (400-700nm)
Tolérance Angulaire (arcmin):
±10
Biseau:
Protective bevel as needed
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Type de Traitement:
Metal
Diamètre (mm):
3.00 +0.00/-0.05
Tolérance Longueur (mm):
±0.1
Déviation du Faisceau (°):
90.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Rod Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Remarque:
Coating on Elliptical Surface
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Versions traitées et non traitées disponibles
  • Utilisez les versions traitées pour réfléchir la lumière à 90°
  • Utilisez les versions non traitées pour dévier le chemin optique

Les Miroirs Barres 45° TECHSPEC® sont conçus pour une utilisation dans une variété de systèmes laser et d'imagerie. Ces miroirs peuvent être utilisés pour plier le parcours de l'image ou pour rediriger l'éclairage laser à 90°. Leurs petits diamètres les rendent idéaux en applications utilisant des fibroscopes/endoscopes pour lesquelles la taille est primordiale. Les Miroirs Barres 45° TECHSPEC® possèdent de surfaces élliptiques polies et des circonférences et bases dépolies. Ces composants sont disponibles dans des micro tailles permettant une intégration dans de nombreuses applications OEM. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer