2° Commercial Grade Wedge Prism

×
Stock #27-677 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€24,95
Qté 1+
€24,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Tolérance Angulaire (arcmin):
1.00
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Diamètre (mm):
25.00 ±0.1
Orientation de l'Image:
Beam Deviation
Puissance (Dioptres):
3.49
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Précision de Surface:
Épaisseur (mm):
3.00
Type:
Wedge Prism
Angle de Bord:
3° 52'0"
Déviation Nominale (°):
2.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Feature Standard Designs and Specifications
  • Ideal for Beam Steering
  • For More Options, View Precision Quality Wedge Prisms

Wedge prisms can be used individually to deviate a laser beam a set angle, or two wedge prisms can be used together as an anamorphic pair. Commercial Grade Wedge Prisms offer commercial quality, at an affordable price.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer