TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Prisme Rhomboïde Traité VIS 0° 25 mm

×
Stock #47-809 3-4 jours
×
- +
€232,50
Qté 1-5
€232,50
Qté 6+
€186,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Longueur (mm):
25.00
Traitement:
VIS 0° (425-675nm)
Tolérance Angulaire (arcsec):
±5
Déviation de Faisceau (arcsec):
±30
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Orientation de l'Image:
Beam Deviation
Déviation du Faisceau (°):
0.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
λ/8
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Rhomboid Prism
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance/Exit Surfaces: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Déplacement latéral du faisceau
  • Déplacent l'axe optique sans inverser l'image
  • Faisceaux d'entrée et de sortie sont parallèles à ±30 secondes d'arc
  • Prismes Dove sont également disponibles

Les Prismes Rhomboïdes TECHSPEC® sont généralement utilisés pour déplacer un faisceau laser sans modifier sa direction. Dans les applications d'imagerie, les prismes rhomboïdes déplaceront l'axe optique sans inverser l'image. Le déplacement latéral est égal à la longueur du prisme (spécifiée par la dimension D). Les Prismes Rhomboïdes TECHSPEC® maintiennent le faisceau de sortie parallèle au faisceau d'entrée à 30 secondes d'arc du fait des hautes tolérances. Ils sont idéaux en applications exigeantes nécessitant un déplacement latéral.

Rhomboid Prism Ray Path
Rhomboid Prism Ray Path
Rhomboid Prism Tunnel Diagram
Rhomboid Prism Tunnel Diagram

Informations Techniques

 
Stock No. A B C D
#47-625 5mm 5mm 3.5mm 7.1mm
#47-806
#47-213 10mm 10mm 7.1mm 14.1mm
#47-807
#49-418 12.5mm 12.5mm 8.8mm 17.5mm
#49-421
#49-419 15mm 15mm 10.5mm 21.2mm
#49-422
#47-214 20mm 20mm 14.2mm 28.3mm
#47-808
#47-626 25mm 25mm 17.7mm 35.4mm
#47-809
#49-420 50mm 50mm 35.4mm 70.7mm
#49-423
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer