TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV - Haute Tolérance

TECHSPEC High Tolerance UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
  • Déviation de Rayon de 90°
  • Image à Gauche
  • Tolérance Angulaire ±40 Secondes d'Arc
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles

Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Prismes à Angle Droit TECHSPEC® en Silice Fondue UV à Haute Tolérance présentent une faible tolérance angulaire en seconde d'arc et sont fabriqués à partir de silice fondue UV de précision permettant une utilisation sur la globalité des spectres UV, visible et proche infrarouge.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer