TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm, Traité BBAR, traité VIS 0°, Prisme à Angle Droit

×
Stock #84-505 3-4 jours
×
- +
€106,00
Qté 1-5
€106,00
Qté 6+
€85,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Tolérance Angulaire (arcsec):
±15
Traitement:
VIS 0° (425-675nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Right Angle Prism
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
90
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
7.10
Longueur des Côtés (mm):
5.00
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Remarque:
Coating on Entrance/Exit Faces
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Déviation du Faisceau (°):
90
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675
Planéité de Surface (P-V):
λ/8
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance/Exit Faces: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Appropriés aux Sources Laser de Faible Puissance
  • Différents Traitements BBAR Disponibles
  • Déviation du Rayon de 90°

Présentant des tolérances angulaires serrées et un substrat N-BK7 de précision, les Prismes à Angle Droit TECHSPEC®, Traités Anti-Reflet sur une Large Bande Spectrale (BBAR), conviennent parfaitement à une variété d'applications raie laser de faible puissance. Le traitement BBAR améliore la transmission en comparaison aux prismes à angle droit non traités.

Les Prismes à Angle Droit sont généralement utilisés pour réorienter la projection d'une image et dévier la lumière de 90°. Ils produisent une image qui, selon l'orientation du film, sera inversée ou retournée. Plusieurs primses peuvent être utilisés en association pour déplacer un faisceau ou une image.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer