TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm, non traité, Prisme Angle Droit Silice Fondue UV H. Tolérance

TECHSPEC High Tolerance UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
Stock #47-200 3-4 jours
×
- +
€90,00
Qté 1-5
€90,00
Qté 6+
€81,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Tolérance Angulaire (arcsec):
±40
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Type:
Right Angle Prism
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.1
Biseau:
Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
7.10
Longueur des Côtés (mm):
5.00
Tolérance Pyramide (arcmin):
±1
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Planéité de Surface (P-V):
λ/10

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Déviation de Rayon de 90°
  • Image à Gauche
  • Tolérance Angulaire ±40 Secondes d'Arc
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles

Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Prismes à Angle Droit TECHSPEC® en Silice Fondue UV à Haute Tolérance présentent une faible tolérance angulaire en seconde d'arc et sont fabriqués à partir de silice fondue UV de précision permettant une utilisation sur la globalité des spectres UV, visible et proche infrarouge.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer