TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm, Hyp. Alum. & Faces MgF2, Prisme à Angle Droit en N-SF11

N-SF11 Right Angle Prisms

×
Stock #47-925 En Stock
×
- +
€116,00
Qté 1-5
€116,00
Qté 6+
€104,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
MgF2 & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
20-10
Type:
Right Angle Prism
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.05
Tolérance Angulaire (arcmin):
±2
Biseau:
Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
7.10
Longueur des Côtés (mm):
5.00
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Spécification du Traitement:
Legs: Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Déviation du Faisceau (°):
90
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Planéité de Surface (P-V):
λ/4
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Legs: 10 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Déviation du rayon de 90°
  • Image à gauche
  • Matériau à indice de réfraction élevé
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles

Les Prismes à Angle Droit en N-SF11 sont fabriqués à partir de N-SF11 à indice élevé. Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Prismes à Angle Droit en N-SF11 TECHSPEC®  possèdent un indice de réfraction élevé qui augmente la longueur du chemin optique réduisant ainsi les besoins physique en distance de travail. Ces prismes sont disponibles non traités ou avec l'hypoténuse aluminisée et les faces traitées antireflet.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer