TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

3mm, Traité Aluminium & MgF2, Prisme à Angle Droit en N-BK7

N-BK7 Right Angle Prisms

×
Stock #47-921 3-4 jours
×
- +
€82,00
Qté 1-5
€82,00
Qté 6+
€73,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traitement:
MgF2 & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
20-10
Type:
Right Angle Prism
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Tolérance Angulaire (arcmin):
±2
Biseau:
Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
4.20
Longueur des Côtés (mm):
3.00
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Spécification du Traitement:
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm
Legs: Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Déviation du Faisceau (°):
90
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Planéité de Surface (P-V):
λ/4
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Legs: 10 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Déviation du rayon de 90°
  • Image à gauche
  • Disponibles avec les faces aluminisées et traitées antireflets (AR)
  • D'autres Prisme à Angle Droit sont disponibles

Les Prismes à Angle Droit en N-BK7 TECHSPEC® sont fabriqués à partir de N-BK7 pour être utilisés dans un nombre d'applications de lumière visible. Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Prismes à Angle Droit en N-BK7 TECHSPEC® sont conçus à partir de N-BK7 de précision permettant une utilisation sur la totalité du spectre visible. Ces prismes à angle droit sont également proposés avec des surfaces aluminisées et à traitement AR. 

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer