TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

20mm, Alu. & UV-VIS, Prisme Angle Droit Silice Fondue UV H. Tolérance

TECHSPEC High Tolerance UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
Stock #47-804 3-4 jours
×
- +
€142,00
Qté 1-5
€142,00
Qté 6+
€127,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Tolérance Angulaire (arcsec):
±40
Traitement:
UV-VIS & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Type:
Right Angle Prism
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.1
Biseau:
Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
28.30
Longueur des Côtés (mm):
20.00
Tolérance Pyramide (arcmin):
±1
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Spécification du Traitement:
Legs: Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm, Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 700
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532 & 1064nm, 10ns
Legs: 3 J/cm2 @ 355nm, 10ns; 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Déviation de Rayon de 90°
  • Image à Gauche
  • Tolérance Angulaire ±40 Secondes d'Arc
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles

Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Prismes à Angle Droit TECHSPEC® en Silice Fondue UV à Haute Tolérance présentent une faible tolérance angulaire en seconde d'arc et sont fabriqués à partir de silice fondue UV de précision permettant une utilisation sur la globalité des spectres UV, visible et proche infrarouge.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer