La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Tolérance Angulaire (arcsec):
±15
Traitement:
Laser V-Coat (785nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
785
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Les Prismes à Angle Droit Raie Laser TECHSPEC® sont idéaux en applications industrielles et avec des lasers à faible puissance. Ces prismes se composent de tolérances angulaires serrées et sont fabriqués à partir de N-BK7 de précision permettant de les utiliser dans une variété d'applications dans les spectres du Visible et du Proche Infrarouge. Les traitements antireflets offrent une réflexion < 0,25 % aux longueurs d'onde de conception.
Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour courber les trajectoires ou rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.