TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

75mm, traité Aluminum Amélioré, N-BK7, Miroir Spécialisé 90°

×
Stock #47-309 3-4 jours
×
- +
€455,00
Qté 1-5
€455,00
Qté 6+
€364,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
73.5
Traitement:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Right Angle Mirror
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Tolérance Angulaire (arcmin):
±2
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
90.00
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
106.10
Longueur des Côtés (mm):
75.00
Spécification du Traitement:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 650
Planéité de Surface (P-V):
λ/4
Type de Traitement:
Metal
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Divisent l'Image d'Entrée en Deux Chemins Séparés par 180°
  • Variété de Tailles et Traitements Large Bande
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles

Les Miroirs Spécialisés TECHSPEC® 90° sont construits à partir de prismes à angle droit possédant un traitement miroir sur les deux faces et une hypoténuse non traitée. Les surfaces miroir forment un angle précis à 90° qui est idéal pour séparer une image à partir d'un seul objectif sur deux caméras différentes, ou pour combiner deux images sur une seule caméra.

Informations Techniques

 
Stock No. Coating A B C
#49-412 Enhanced Aluminum (450-650nm) 5mm 7.1mm 5mm
#65-847 Protected Gold (700-10000nm)
#21-185 Protected Silver (450-10000nm)
#47-004 Enhanced Aluminum (450-650nm) 10mm 14.1mm 10mm
#47-237 Protected Gold (700-10000nm)
#21-186 Protected Silver (450-10000nm)
#49-413 Enhanced Aluminum (450-650nm) 15mm 21.2mm 15mm
#65-848 Protected Gold (700-10000nm)
#21-187 Protected Silver (450-10000nm)
#49-414 Enhanced Aluminum (450-650nm) 20mm 28.3mm 20mm
#65-849 Protected Gold (700-10000nm)
#21-188 Protected Silver (450-10000nm)
#47-005 Enhanced Aluminum (450-650nm) 25mm 35.4mm 25mm
#47-238 Protected Gold (700-10000nm)
#21-189 Protected Silver (450-10000nm)
#47-006 Enhanced Aluminum (450-650nm) 50mm 70.7mm 50mm
#47-239 Protected Gold (700-10000nm)
#21-190 Protected Silver (450-10000nm)
#47-309 Enhanced Aluminum (450-650nm) 75mm 106.1mm 75mm
#47-310 Protected Gold (700-10000nm)
#21-191 Protected Silver (450-10000nm)
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer