50,8mm Ouverture Utile, 1 Arcsec, Retroréflecteur Aluminium

×
Stock #49-666 3-4 jours
×
- +
€1.650,00
Qté 1+
€1.650,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Déviation de Faisceau (arcsec):
1.00
Ouverture Utile CA (mm):
50.8
Traitement:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Diamètre (mm):
76.20
Précision Front d'Onde Sortant:
0.25λ
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
80-50
Filetage:
(6) ¼-20, (5) M6 x 1.0
Type:
Retroreflector
Tolérance Dimensionelle (mm):
±1.6
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Déviation du Faisceau (°):
180
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Lumière Incidente est Rétro-Réfléchie à la Source
  • Conception Légère
  • Aucune Absorption du Matériau et Aucune Aberration Chromatique

Les Rétroréflecteurs à Cavité sont constitués de trois miroirs de première surface montés dans un coin de cube. Cela produit un "coin de cube à cavité" , totalement insensible à la position et au mouvement. Le résultat produit est qu'un rayon incident parallèle est renvoyé à la source avec grande précision, sans tenir compte de l'angle d'incidence. Étant donné que le chemin optique se trouve dans l'air, cette configuration élimine l'absorption matériau et les aberrations chromatiques présentes dans les rétroréflecteurs à prisme en verre massif. Les plus larges versions se composent de filetages sur le contre plateau.

La valeur de déviation spécifiée de chaque Rétroréflecteur à Cavité est la déviation maximale du parallélisme de tout faisceau de retour en provenance des six sous-ouvertures, lorsque le rétroréflecteur est totalement éclairé. Le front d'onde sortant est la résultante d'amplitude de la déformation du front d'onde lorsque le rétroréflecteur est totalement illuminé, listé en fonctions de λ (ou λ = 633 nm). Cette conception de coussin unique et brevetée, rend ces Rétroréflecteurs à Cavité extrêmement résistants aux chocs.

Informations Techniques

 
Clear Aperture (CA) Diameter L1 L2 A B C
6.4mm 8.1mm 8.1mm *
12.7mm 14.6mm 19.1mm * M3 x 0.5
25.4mm 41.3mm 36.5mm 49.2mm 44.5mm 50.8mm ¼-20
50.8mm 76.2mm 62.0mm 79.5mm 78.7mm 94.2mm ¼-20 **
63.5mm 89.4mm 61.5mm 79.0mm 92.3mm 101.6mm ¼-20 **
127.0mm 166.7mm 125.5mm 150.8mm 171.5mm 221.9mm ¼-20 **

*Does not have back plate

**Additional 8 mounting holes on 50.8mm and larger Dia: (4) M6 x 1.0 at 90° and (4) ¼-20 at 90° on 2" Bolt Circle

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer