TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25,4mm, Rétroréflecteur à Coins de Cube

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors

×
Stock #43-297 3-4 jours
×
- +
€205,00
Qté 1-5
€205,00
Qté 6+
€164,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Déviation de Faisceau (arcsec):
3
Traitement:
Uncoated
Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hauteur (mm):
19.05
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Retroreflector
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
95
Tolérance Hauteur (mm):
±0.25
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Déviation du Faisceau (°):
180
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2200
Planéité de Surface (P-V):
λ/8

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Lumière Incidente est Rétro-Réfléchie à la Source
  • Déviation de Faisceau Pouvant Atteindre 3 Secondes d'Arc
  • Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
  • Également Disponibles Montés

Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube en N-BK7 TECHSPEC® sont conçus pour réfléchir tout rayon ou faisceau entrant la face du prisme, peu importe l'orientation de celui-ci, de retour sur lui-même. Un miroir réalisera cela uniquement à l'angle d'incidence normal. Suite à cela, les rétroréflecteurs à coins de cube sont idéaux lorsqu'un alignement de précision est difficile ou prend du temps. Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube en N-BK7 TECHSPEC® sont disponibles avec les surfaces dièdres non traitées ou argentées. La couche d'argent offre un plus grand angle d'acceptation tandis que l'option non traitée, qui repose sur une réflexion interne totale, offre une réflectivité optimale. La face d'entrée est disponible non traité ou revêtue d'un traitement antireflet optimisé pour les longueurs d'ondes visibles ou proche IR, y compris 1064 nm et 1550 nm.

Informations Techniques

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Silver Coated Stock No. Silver and VIS 0° Coated Stock No. Silver and NIR II Coated
7.16 6.1 #65-250 #43-305 #48-605 #12-488
12.7 10.16 #43-296 #45-202 #48-606 #12-489
25.4 19.05 #43-297 #45-187 #48-607 #12-490
38.1 29.21 #43-298 #45-189 #48-608 N/A
50.8 38.1 #43-299 #45-191 #48-609 N/A
63.5 48.26 #43-300 #48-593 #48-616 N/A
76.2 57.15 #43-301 #48-594 #48-617 N/A
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer