TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,7mm Dia., non traité, Rétroréflecteur Silice Fondue UV

×
Stock #49-009 3-4 jours
×
- +
€315,00
Qté 1-5
€315,00
Qté 6+
€252,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Déviation de Faisceau (arcsec):
5
Traitement:
Uncoated
Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Hauteur (mm):
10.16
Qualité de Surface:
20-10
Type:
Retroreflector
Tolérance Hauteur (mm):
±0.25
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Déviation du Faisceau (°):
180
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Planéité de Surface (P-V):
λ/10

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Lumière Incidente est Rétro-Réfléchie à la Source
  • Excellente Transmission dans l'UV
  • Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
  • D'autres Rétroréflecteurs à Coins de Cube sont Disponibles

Les rétroréflecteurs à coins de cube sont conçus pour réfléchir tout rayon ou faisceau entrant la face du prisme, peu importe l'orientation de celui-ci, de retour sur lui-même. Un miroir réalisera cela uniquement à l'angle d'incidence normal. Suite à cela, les rétroréflecteurs à coins de cube sont idéaux lorsqu'un alignement de précision est difficile ou prend du temps. Ils se composent de trois réflexions internes totales et fonctionneront même à de très larges angles d'incidence. Les Rétroréflecteurs TECHSPEC® à Coins de Cube en Silice Fondue UV sont constitués de silice fondue UV qui offre une faible expansion thermique et une excellente transmission sur les gammes spectrales de l'UV, du visible et du proche infrarouge.

Informations Techniques

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Aluminum Coated
7.16 6.1 #49-008 #49-012
12.7 10.16 #49-009 #49-013
25.4 19.05 #49-010 #49-014
50.8 38.1 #49-011 #49-015
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer