TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Prisme Penta en Cube de Monture C

#53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Case Removed)

#53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Case Removed) #53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Complete)
×
Stock #53-401 3-4 jours
×
- +
€363,50
Qté 1-4
€363,50
Qté 5+
€320,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
MgF2 & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Filetage:
¼-20
Type:
Penta Prism
Longueur Tube d'Extension (mm):
38.0
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.10
Tolérance Angulaire (arcmin):
3
Biseau:
Protective bevel as needed
Construction:
Housing: Black Anodized Aluminum
Longueur des Côtés (mm):
25.00
Orientation de l'Image:
Right-Handed
Spécification du Traitement:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Reflecting Surfaces: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Déviation du Faisceau (°):
90
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Planéité de Surface (P-V):
λ/4
Type de Filetage:
C-Mount (1" x 32 TPI)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Déviation du Rayon de 90°
  • Image à Droite
  • Idéal pour des Applications Visuelles/Vidéo
  • S'intègre Facilement avec nos Composants à Monture C

Conçu pour être utilisé avec des composants à Monture C, notre Penta Prisme TECHSPEC® à Monture C est rapidement et facilement intégré. Un Penta Prisme TECHSPEC® en N-BK7 est fixé solidement sur un logement en aluminium anodisé noir possédant deux ouvertures femelles à Monture C. Les applications incluent les systèmes d'imagerie visuelles/vidéo à espace restreint qui requièrent une déviation de faisceau de 90°. Les faces d'entrée et de sortie (aux ouvertures) se composent d'un traitement antireflet de manière à optimiser l'efficacité et à réduire l'effet double image. Un filetage ¼-20 sur la base permet d'insérer une tige de montage.

Les Penta Prismes sont des prismes à 5 faces amenant une déviation de faisceau de 90° et une image à droite. Les surfaces réfléchissantes sont aluminisées pour une plus grande efficacité. Un léger mouvement du prisme n'affecte pas l'angle droit réel sur lequel les rayons lumineux sont réfléchis, rendant le penta prisme l'outil optique idéal pour définir un angle droit dans un système optique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer