TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm, non traité, Penta Prisme Silice Fondue UV

×
Stock #49-016 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€99,95
Qté 1+
€99,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Type:
Penta Prism
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.10
Tolérance Angulaire (arcmin):
±1
Biseau:
Protective bevel as needed
Longueur des Côtés (mm):
5.00
Orientation de l'Image:
Right-Handed
Déviation du Faisceau (°):
90
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Planéité de Surface (P-V):
λ/10

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Déviation du Rayon de 90°
  • Image à Droite
  • Composant Optique pour Définir un Angle Droit
  • D'autres options de Penta Prismes sont Disponibles

Les Penta Prismes sont des prismes à 5 faces amenant une déviation de rayon de 90° et une image à droite. Les options avec traitement UV-AR offrent également des surfaces réfléchissantes aluminisées pour une plus grande efficacité. Un léger mouvement du prisme n'affecte pas l'angle droit réel sur lequel les rayons lumineux sont réfléchis, rendant le penta prisme l'outil optique idéal pour définir un angle droit dans un système optique. Les Penta Prismes TECHSPEC® en Silice Fondue UV sont fabriqués à partir de silice fondue UV qui possède une faible expansion thermique et une excellente transmission sur les gammes spectrales de l'UV, du visible et du proche infrarouge.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

Informations Techniques

>

 
Stock No. A B
#49-016 5.00mm 6.10mm
#49-020
#49-017 10.00mm 11.95mm
#49-021
#49-018 20.00mm 21.65mm
#49-022
#49-019 25.00mm 27.90mm
#49-023
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer