TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 6 mm, 75 mm de longueur

6mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-913

6mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-913 2mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-905 10mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-919 +1
×
Stock #64-914 3-4 jours
×
- +
€110,00
Qté 1-5
€110,00
Qté 6+
€88,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Longueur de Barre d'Homogénisation Compatible (mm):
75.00
Ouverture de la Barre d'Homogénisation Compatible (mm):
6.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Facilitent l'assemblage des barres d'homogénéisation
  • Brides sans marquage
  • Accessoires de montage disponibles

Les Montures pour Barres d'Homogénéisation sont conçues spécifiquement pour supporter nos familles de Barres d'Homogénéisation en N-BK7 et en Silice Fondue. Ces montures simplifient grandement le maniement et l'intégration de ces composants. Les brides fournissent un contact minime avec les barres, garantissant un flux lumineux maximal. Les Montures pour Barres d'Homogénéisation sont dotées de deux brides en plastique, un barillet et quatre vis de serrage. Un Support de Fixation #64-922 à filetage ¼-20 facilite l'intégration sur un banc de laboratoire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer