TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

2,5mm, 2X, 100mm Longueur, Barre d'Homogénéisation Conique

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods
×
Stock #65-840 3-4 jours
×
- +
€155,00
Qté 1-5
€155,00
Qté 6+
€124,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traitement:
Uncoated
Ouverture d'Entrée (mm):
2.5 x 2.5
Ouverture de Sortie (mm):
5 x 5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur (mm):
100.00
Grossisse-
ment:
2X
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Light Pipe
Parallélisme (arcmin):
5.00
Tolérance Longueur (mm):
±0.3
Tolérance d'Ouverture (mm):
±0.10
Orientation de l'Image:
Light Homogenization
Light Source NA:
Low
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Planéité de Surface (P-V):

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Homogénéisent la sortie lumineuse
  • Réduisent l'ouverture numérique de sortie
  • Idéales pour les sources à LED
  • D'autres Barres d'Homogénéisation sont disponibles

Les Barres d'Homogénéisation Coniques TECHSPEC® utilisent la réflexion interne totale pour homogénéiser les sources de lumière non uniformes sans tenir compte de leurs caractéristiques spectrales. Ces barres sont parfaites pour être utilisées avec des sources LED. L'ouverture numérique (NA) de la lumière de sortie est réduite proportionnellement au grossissement, ce qui permet une réduction significative de la NA de la lumière de sortie. Les Barres d'Homogénéisation Coniques TECHSPEC® sont disponibles en grossissement 2X et 3X. Les barres non traitées sont proposées en tubes légers standard ou coniques à faible NA. 

Les Montures TECHSPEC® pour Barres d'Homogénéisation, sont spécifiquement conçues pour supporter nos Barres d'Homogénéisation Coniques TECHSPEC®. Elles simplifient grandement le maniement et l'intégration de ces composants. 

Tapered Light Pipe Homogenizing Rod Mounts, specifically designed to hold our TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods, are available; these mounts greatly simplify the handling and integration of these components.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer