TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10mm Ouv. x 175mm Long., Low NA, Barre Homogénéisation Silice Fondue

Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods

Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods
×
Stock #65-839 3-4 jours
×
- +
€347,50
Qté 1-5
€347,50
Qté 6+
€278,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm):
175.00
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Light Pipe
Ouverture d'Entrée et de Sortie (mm):
10.00
Parallélisme (arcmin):
5.00
Tolérance Longueur (mm):
±0.3
Tolérance d'Ouverture (mm):
±0.10
Orientation de l'Image:
Light Homogenization
Light Source NA:
Low
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Planéité de Surface (P-V):
#Sorting:
61.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellente transmission dans l'UV
  • Ouverture hexagonale maximise la trnsmission
  • Idéales pour des sources lumineuses non uniformes
  • D'autres Barres d'Homogénéisation sont disponibles

Les Barres d'Homogénéisation en Silice Fondue TECHSPEC® utilisent une réflexion interne totale pour homogénéiser les sources lumineuses non uniformes sans tenir compte de leurs caractéristiques spectrales. Les configurations hexagonales fournissent 35% moins de perte lumineuse qu'une configuration carrée comparable. Les sources à faible Ouverture Numérique (NA) requièrent des barres plus longues pour homogénéiser la lumière uniformément, tandis que des barres plus courtes seront suffisantes pour homogénéiser la sortie de sources à NA élevées. Les Barres d'Homogénéisation en Silice Fondue TECHSPEC® sont fabriquées à partir de silice fondue UV étant idéale pour des sources d'illumination à LED UV.

Les barres d'homogénéisation sont également disponibles en N-BK7. Les Montures TECHSPEC® pour Barres d'Homogénéisation, sont spécifiquement conçues pour supporter nos barres d'homogénéisation standards et en silice fondue. Elles simplifient grandement le maniement et l'intégration de ces composants.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer