TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

14mm, non traité, Prisme d'Amici

Amici Roof Prisms

×
Stock #45-261 3-4 jours
×
- +
€97,00
Qté 1-5
€97,00
Qté 6+
€76,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
13.00
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Amici Roof Prism
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0/-0.1
Tolérance Angulaire (arcmin):
±5
Résolution (arcsec):
6.00
Biseau:
Protective bevel as needed
Orientation de l'Image:
Right-Handed
Déviation du Faisceau (°):
90
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Planéité de Surface (P-V):
λ/2

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Déviation du Rayon de 90°
  • Image à Droite
  • Résolution de 6 Secondes d'Arc

Les Prismes d'Amici, également appelés "prismes de toit" ou "prismes de toit à angle droit", "retournent et inversent l'image tout en pliant le champ de vision à un angle de 90°. Ils sont idéaux au sein des télescopes et tout instrument optique où il est désirable de prendre une image inversée à partir d'un objectif, de la tourner du bon côté, puis de la plier à un angle de 90° de manière à conserver une correcte orientation visuelle.

Informations Techniques

 
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Protected Silver Coated
9.00 12.18 12.73 8.00 #45-662 #12-638
14.00 18.95 19.80 13.00 #45-261 #12-639
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer