TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10mm, N-SF11, Traité MgF2, Prisme Équilatéral

Equilateral Prisms

Equilateral Prisms

×
Stock #47-280 3-4 jours
×
- +
€110,00
Qté 1-5
€110,00
Qté 6+
€99,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Taille de la Face (mm):
10.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur (mm):
10.00
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Equilateral Prism
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Tolérance Angulaire (arcmin):
±2
Orientation de l'Image:
Dispersion
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Planéité de Surface (P-V):
λ/4

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéaux pour Disperser
  • Tailles de 5 à 50 mm
  • Disponibles Avec ou Sans Traitement Antireflet
  • D'autres Prismes Equilatéraux sont Disponibles

Les prismes équilatéraux ont trois angles égaux de 60° et sont souvent appelés prismes dispersifs. Les prismes équilatéraux sont idéaux pour des applications de séparation de longueurs d’onde. Nos Prismes Equilatéraux TECHSPEC® sont disponibles non traités ou avec une seule couche antireflet en MgF2.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer