Optiques de Polarisation

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Polariseurs Linéaires Polariseurs Linéaires
  • Transforment la lumière polarisée aléatoirement en lumière polarisée linéairement
Polariseurs circulaires Polariseurs circulaires
  • Transforment la lumière polarisée aléatoirement en lumière polarisée circulairement
Dépolariseurs Dépolariseurs
  • Transforment la lumière polarisée en lumière non polarisée
Lames à Retard Lames à Retard
  • Modifient la polarisation de la lumière transmise sans déplacement du faisceau
Tests de Polarisation Tests de Polarisation
  • Des outils qui testent la polarisation
Comp. Optomécaniques pour Polariseurs Comp. Optomécaniques pour Polariseurs
  • Montures et supports idéaux pour les polariseurs
Ressources

Les Optiques de Polarisation sont utilisés dans les applications d'imagerie pour réduire l'éblouissement ou les taches de lumière, améliorer le contraste ou effectuer des essais mécaniques. Les Optiques de Polarisation peuvent également être utilisées pour mesurer les changements dans les champs magnétiques, la température, les structures moléculaires, les interactions chimiques ou les vibrations acoustiques. Les Optiques de Polarisation sont utilisées pour transmettre un état de polarisation spécifique tout en bloquant tous les autres. La lumière polarisée peut avoir une polarisation linéaire, circulaire ou elliptique.

Edmund Optics propose une large gamme de polariseurs dichroïques, cristallins et de grilles polarisantes. Les polariseurs dichroïques offrent un excellent rapport qualité/prix et sont proposés avec de grandes ouvertures. Les polariseurs cristallins sont parfaits pour les applications laser grâce à leur taux d'extinction et seuils de dommages élevés. Les grilles polarisantes sont parfaites pour les applications à large bande. Elles utilisent un réseau de fils microscopiques pour transmettre de manière sélective la lumière polarisée P tout en réfléchissant la lumière polarisée S. La lumière polarisée S est perpendiculaire au plan d'incidence, tandis que la lumière polarisée P est parallèle. Edmund Optics propose également une large gamme de lames d'ondes d’ordre zéro et multiple, ainsi que des rotateurs de polarisation et des retardateurs de Fresnel plus spécialisés.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer