Dia 50mm x FL -25,8mm Traitement Alum. Amélioré, Miroir Convexe

×
Stock #64-065 3-4 jours
×
- +
€56,00
Qté 1-5
€56,00
Qté 6+
€50,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.00 +0.00/-0.10
Distance Focale FL (mm):
-25.80
Épaisseur Centrale CT (mm):
10.00
Ouverture Utile (%):
90
Traitement:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Type de Traitement:
Metal
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.55
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Rayon R (mm):
51.68
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Spherical Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 650
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Différents Diamètres et Distances Focales Disponibles
  • Revêtements en Aluminium Enrichi et Or Protégé
  • Parfaits pour les Systèmes d'Imagerie

Les Miroirs Sphériques Convexes présentent une surface primaire convexe et une seconde surface plane et polie. Utilisés principalement pour augmenter le champ de vision d'un système d'imagerie, les miroirs convexes créent une image virtuelle plane. Les miroirs à distance focale courte apportent un champ de vision plus large, tandis que ceux à distance focale longue créent moins de distorsion. Le revêtement en aluminium enrichi est idéal pour les applications dans la gamme du visible, tandis que l'or protégé apporte une excellente réflexion sur les spectres proche IR, MWIR et LWIR.