TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Conique Traité Aluminium, 10 mm de dia.

×
Stock #45-939 Contact
×
- +
€377,50
Qté 1-5
€377,50
Qté 6+
€302,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
10.00 +0.00/-0.05
Longueur (mm):
10.00
Tolérance Angulaire (arcmin):
±6
Traitement:
Protected Aluminum (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Type de Traitement:
Metal
Tolérance Longueur (mm):
±0.1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Longueur Totale (mm):
15.0
Type:
Specialty Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Remarque:
Coating on Cone Surface

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Adaptés aux Applications à 360°
  • Tolérance d’angle apex ±6 arcmin
  • Revêtement en Aluminium Protégé

Les Miroirs Coniques TECHSPEC® sont excellents pour les systèmes laser et d'imagerie et pour les applications requérant une illumination à 360°. Les miroirs coniques possèdent un sommet et une base polis mais une circonférence rugueuse.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer