Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon Compte
  • 0

Miroirs Paraboliques Hors-Axe 100Å

  • Rugosité de Surface 100 Å
  • Options Hors Axe de 15°, 30°, 45°, 60° ou 90°
  • Options de traitement du visible à l'IR lointain

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe 100 Å TECHSPEC® présentent des surfaces fraisées au diamant d’une rugosité de surface RMS inférieure à 100 Angstrom (Å). Le processus de fabrication de précision de ces miroirs produit des surfaces à faible diffraction ce qui les rendent parfaits pour les applications qui vont du visible à l’infrarouge lointain. Disponibles en différentes tailles, angles de décalage et options de traitement, ces Miroirs Paraboliques Hors Axe 100 Å TECHSPEC® (OAP) sont souvent utilisés dans des systèmes d’instrumentation et laser, notamment les systèmes Schlieren, MTF, FLIR et FTIR avec des lasers IR tels que les lasers à cascade quantique.

Remarque : Pour les OAP dotés d’une rugosité de surface d’une précision plus élevée, veuillez consulter nos Miroirs Paraboliques Hors Axe à Faible Dispersion TECHSPEC®.

Spécifications

Rugosité de Surface (Angstroms):
<100 RMS
Substrat:
Aluminum 6061-T6

LOADING PRODUCTS...
Caractéristiques d'Exportation

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer