• Mon Compte
  • 0

Miroirs Raie Laser Nd:YAG

  • Seuil de Dommages Jusqu'à 5 J/cm2 à 10ns à 355nm
  • > 99.98% de Réflectivité à 1064nm
  • Substrats en Silice Fondue UV pour une Excellente Stabilité Thermale et Temporelle
  • Des Options de Traitement par Pulvérisation Ionique à Faible Absorption sont Disponibles

Les Miroirs à Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® offrent une réflectivité élevée et une qualité de surface supérieure, mais aussi la précision requise pour les applications laser exigeantes. Présentant un seuil de dommage élevé, ces miroirs à raie laser de haute puissance sont appropriés à la redirection de faisceaux. Les miroirs à double bande sont conçus pour réfléchir le fondamental et la raie laser à fréquence double des lasers, ou pour réfléchir à la fois la raie à 1.064 nm et le faisceau d'alignement.

Notre gamme de miroirs raie laser Nd:YAG TECHSPEC® a été spécifiquement conçue pour les applications laser parmi les plus exigeantes. En combinant des substrats de qualité laser ayant une qualité de surface pouvant atteindre 10-5, un traitement anti-reflets dense et un seuil de dommage spécifique au type de laser et à la longueur d'onde, ces miroirs sont parfaits dans une large gamme d'applications nécessitant une réflectivité de précision et une résistance incroyable. Les options AOI (angle d'incidence) de 0 et 45 degrés sont en stock dans des modèles de 1.064 nm, de deuxième harmonique 532 nm, de troisième harmonique de 355 nm et de quatrième harmonique de 266 nm. Veuillez nous contacter pour obtenir des longueurs d’onde et AOI personnalisées.

Spécifications

Substrat:
Fused Silica
Type:
Laser Mirror

LOADING PRODUCTS...
Caractéristiques d'Exportation

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram