Miroirs Froids

×
  • Angles d'Incidence de 0° et 45° Disponibles
  • Réfléchissent 90% du Visible
  • Transmettent 80% du Proche IR et du IR
Vous n'avez pas trouvé votre taille exacte ? Obtenez un devis immédiat pour votre taille spécifique ici.

Ces Miroirs Froids offrent un angle d'incidence de 0° et 45° et sont adaptés à la diminution de chaleur indésirable causée par les rayonnements infrarouge. Un traitement diélectrique multicouches permet la réflexion de 90% du visible tout en transmettant plus de 80% du proche IR et IR. Les miroirs froids résistent à des températures ambiantes de -45°C à +232°C, et sont excellents pour les systèmes de projection, où l'accumulation de chaleur peut endommager le système. Fabriqués en BOROFLOAT® et en verre, ces miroirs froids peuvent être découpés à la taille désirée pour toute application.