TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Chaud, 45° AOI, 20,0 mm carré

TECHSPEC High Performance Hot Mirrors

×
Stock #64-466 En Stock
×
- +
€48,00
Qté 1-9
€48,00
Qté 10+
€42,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
45
Traitement:
Hot Mirror, 45°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Dimensions (mm):
20.0 x 20.0
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
1.10
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2
Type:
Dichroic Filter
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Spécification du Traitement:
Tavg >85% @ 400 - 690nm, Ravg >95% @ 750 - 1125nm
AR: Ravg <1% @ 400 - 700nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1125
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Type de Traitement:
Dielectric

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmission élevée de 400 à 690 nm
  • Réflexion élevée de 750 à 1125 nm
  • Parfaits pour réduire la production de chaleur

Les Miroirs Chauds à Haute Performance TECHSPEC® possèdent un traitement diélectrique multicouches optimisé pour offrir une transmission de plus de 85% sur la gamme du visible et une réflexion de plus de 95% pour les longueurs d'onde IR. Pour les applications d'illumination à forte intensité, il est recommandé d'utiliser un dissipateur thermique. Les miroirs chauds sont cruciaux dans de nombreux systèmes de projection et d'éclairage où des températures élevées peuvent rapidement endommager des composants sensibles. Les Miroirs Chauds à Haute Performance TECHSPEC sont idéaux pour minimiser l'accumulation de chaleur. Ils sont traités spécialement pour transmettre une lumière du visible tout en réflechissant le proche IR, facteur majeur de production de chaleur. En utilisant un miroir chaud, les degrés de température sont limités et ont un impact minime sur la performance du système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer