12.5mm Square, 45° AOI, Hot Mirror

Hot Mirrors

×
Stock #62-624 En Stock
×
- +
€38,00
Qté 1-9
€38,00
Qté 10+
€33,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
45.00
Traitement:
Hot Mirror, 45°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Réflexion (%):
>90, 750 - 1125nm
Dimensions (mm):
12.5 x 12.5
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
1.10
Transmission (%):
>85, 425 - 675nm
Type:
Dichroic Filter
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.5
Spécification du Traitement:
Surface 1: 45° Hot Mirror
Surface 2: None
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 1125
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Type de Traitement:
Dielectric

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description du Produit

When using high power illumination, forced air cooling is recommended.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Parfaits pour réduire la chaleur
  • Réfléchissent >90% du NIR et IR
  • Transmettent >85% de la lumière visible

Les Miroirs Chauds sont disponibles en options d’un angle d'incidence de 0° et 45° et sont adaptés à la diminution de chaleur indésirable, causée par les rayonnements infrarouge. Un revêtement diélectrique multicouches permet la transmission de 85% de la lumière visible tout en réfléchissant plus de 90% du proche IR et IR. Ceci les rend excellents pour les systèmes de projection où une accumulation de chaleur peut entraîner une détérioration du système.

Remarque : Lors de l'utilisation d'une source lumineuse à haute puissance, il est recommandé d'utiliser un dissipateur thermique.

Les miroirs chauds sont essentiels dans de nombreux systèmes de projection et d'illumination où des températures élevées peuvent rapidement endommager des composants sensibles. Les miroirs chauds sont traités spécialement pour transmettre une lumière visible tout en réfléchissant le proche IR, facteur majeur de production de chaleur. En utilisant un miroir chaud, les degrés de température sont limités et ont un impact minime sur la performance du système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer