0° Angle d'Incidence, 50mm x 50mm, Miroir Chaud UV

UV Hot Mirrors

×
Stock #46-590 3-4 jours
×
- +
€222,00
Qté 1-9
€222,00
Qté 10+
€195,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
Hot Mirror, 0°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Dimensions (mm):
50.0 x 50.0 ±0.5
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2
Type:
Shortpass Filter
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Seamed
Spécification du Traitement:
Ravg >70% @ 800 - 1050nm
Tavg >80% @ 245 - 460nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
245 - 1050
Planéité de Surface (P-V):
3 - 5λ
Type de Traitement:
Dielectric

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmettent 80% de la Lumière UV et Visible
  • Reflètent 70% de la Lumière IR
  • Contactez-nous pour obtenir des tailles sur mesure

Conçus pour un angle d'incidence de 0°, le revêtement diélectrique multi-couches de ces Miroirs Chauds UV réfléchit le rayonnement infrarouge, ce qui limite l'accumulation de chaleur, tout en permettant à la lumière UV et visible de passer. La transmission élevée du substrat en silice fondue est idéale pour les systèmes de projection et d'éclairage ainsi que dans les applications de fluorescence qui requièrent la transmission de la longueur d'onde d'excitation UV et le rejet du rayonnement néfaste aux échantillons sensibles à la température.

Les Miroirs Chauds sont cruciaux dans de nombreux systèmes de projection et d'illumination où des températures élevées peuvent rapidement endommager les composants sensibles. Les miroirs chauds sont traités spécialement pour transmettre une lumière du visible tout en réfléchissant le proche IR, facteur majeur de production de chaleur. En utilisant un miroir chaud, les degrés de température sont limités et ont ainsi un impact minime sur la performance du système.