TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Sphérique, Alum. Protégé, 6" de dia. x 60" FL

×
Stock #71-026 3-4 jours
×
- +
€685,00
Qté 1-4
€685,00
Qté 5+
€582,50
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
Précision de Surface:
λ/8
Diamètre (pouces):
6.0
Diamètre (mm):
152.40 +1.5/-0
Tolérance Diamètre (pouces):
+0.06/-0
Distance Focale EFL (pouces):
60.0
Distance Focale EFL (mm):
1,524.00
Radius of Curvature (mm):
3,048.00
Ouverture (f/#):
f/10
Traitement:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Type de Traitement:
Metal
Surface Arrière:
Ground
Épaisseur au Bord ET (pouces):
1.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
25.40
Tolérance Épaisseur au Bord (%):
+0.0/-10
Type:
Spherical Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellents pour les Applications de Focalisation Multispectrale
  • Différents Traitements Disponibles
  • Différentes Tailles Disponibles
  • Miroirs Sphériques de Précision λ/4 également disponibles

Les Miroris Sphériques λ/8 TECHSPEC® sont conçus pour des applications OEM techniques et de recherche dans les gammes UV, visible ou IR. Chaque miroir est disponible non traité ou avec l'un de nos nombreux traitements réfléchissants.