TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Sphérique Traité Alum. Amélioré, 3" de dia., 18" FL

×
Stock #43-558 3-4 jours
×
- +
€270,00
Qté 1-9
€270,00
Qté 10+
€229,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Qualité de Surface:
60-40
Précision de Surface:
λ/4
Diamètre (pouces):
3.0
Diamètre (mm):
76.20 +1.0/-0
Tolérance Diamètre (pouces):
+0.04/-0
Distance Focale EFL (pouces):
18.00
Distance Focale EFL (mm):
457.20
Radius of Curvature (mm):
914.40
Ouverture (f/#):
f/6
Traitement:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Type de Traitement:
Metal
Surface Arrière:
Ground
Épaisseur au Bord ET (pouces):
0.50
Épaisseur au Bord ET (mm):
12.70
Tolérance Épaisseur au Bord (%):
+0.0/-15
Type:
Spherical Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 650
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellents pour les applications de focalisation multispectrale
  • Différents traitements disponibles
  • Différentes tailles disponibles
  • Miroirs Sphériques de Précision λ/8 également disponibles

Les Miroirs Sphériques de Précision λ/4 TECHSPEC® sont idéaux pour collecter la lumière dans les applications d'imagerie multispectrale. Ces miroirs sont disponibles dans une large gamme de traitements métalliques couvrant les spectres UV, VIS et IR. Un substrat BOROFLOAT® offre une bonne combinaison de performance et de valeur. Les Miroirs Sphériques de Précision λ/4 TECHSPEC® sont disponibles dans des diamètres allant de 25,4 à 152,4 mm pour faciliter l'intégration dans des systèmes. Ces miroirs collectent et focalisent la lumière sans introduire d'aberration chromatique.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer