24" Diamètre, Réflecteur Parabolique

×
Stock #53-876 En Stock
×
- +
€118,00
Qté 1-10
€118,00
Qté 11+
€106,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
Diamètre (pouces):
24.0
Diamètre (mm):
609.60
Distance Focale EFL (pouces):
6.0
Distance Focale EFL (mm):
152.40
Radius of Curvature (mm):
304.80
Traitement:
Uncoated
Type de Traitement:
Uncoated
Diamètre Trou Central (pouces):
1.50
Hauteur (mm):
142.24
Épaisseur (pouces):
0.04
Épaisseur (mm):
1.02
Type:
Parabolic Mirror
Poids (kg):
1.32

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Adaptés aux Applications de Collection de Lumière
  • Possédent une Ouverture Centrale et un Anneau de Maintien
  • Diamètres de 12", 18" et 24" Disponibles

Les Grands Réflecteurs Paraboliques sont idéaux pour une grande variété d'applications de collecte de lumière. Les applications de ces réflecteurs comprennent les collecteurs d'énergie solaire (fours solaires), les microphones directionnels et les systèmes de détection. Chaque réflecteur poli avec précision est fabriqué en aluminium de 0,04" d'épaisseur et comporte un trou central et un bord de montage. Les Grands Réflecteurs Paraboliques ne sont pas traités. Ces réflecteurs sont proposés dans les diamètres 12", 18" et 24".  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer