12mm Dia. x 6mm EFL, Or Protégé, Miroir Concave

×
Stock #43-826 Contact
×
- +
€54,00
Qté 1-49
€54,00
Qté 50+
€46,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Qualité de Surface:
80-50
Diamètre (mm):
12.00 ±0.50
Distance Focale EFL (mm):
6.00
Radius of Curvature (mm):
12.00
Ouverture (f/#):
f/0.5
Traitement:
Protected Gold (700-10000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Type de Traitement:
Metal
Ouverture Utile (%):
90
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.0
Rayon R1 (mm):
12.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.5
Type:
Spherical Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 10000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellents pour focaliser la lumière
  • Traitements or et aluminium disponibles
  • Disponibles en tailles de 9 à 50 mm

Les Miroirs Sphériques Concaves sont idéaux pour collecter et focaliser la lumière dans une large gamme d'applications. Ces miroirs sont disponibles avec des traitements métalliques protégés couvrant les spectres UV, VIS et IR. Une couche protectrice augmente la durabilité du traitement et prévient la corrosion. Les Miroirs Sphériques Concaves sont disponibles dans des diamètres allant de 9 à 50 mm pour faciliter l'intégration dans des systèmes. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer