100mm Dia x 19mm FL, traité Aluminium, Réflecteur Parabolique

×
Stock #68-791 3-4 jours
×
- +
€356,00
Qté 1-10
€356,00
Qté 11+
€313,00
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
100.00 +0.0/-0.5
Distance Focale FL (mm):
19.00
Ouverture (f/#):
0.190
Traitement:
Protected Aluminum (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Type de Traitement:
Metal
Diamètre Trou Central (mm):
30.0
Hauteur (mm):
32.0
Type:
Parabolic Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrat Poli de Précision
  • Revêtements en Aluminium Protégé et Miroir Froid Disponibles
  • Adaptés aux Sources Lumineuses très Divergentes
  • Réflecteurs Ellipsoïdaux de Précision également disponibles

Les Réflecteurs Paraboliques de Précision sont parfaits pour collimater une source lumineuse placée au point focal du miroir. Le profil parabolique élimine l'aberration sphérique et permettant à la source lumineuse de conserver ses caractéristiques de front d'onde. Ces Réflecteurs Paraboliques de Précision disposent d'un très faible coefficient f/#, les rendant appropriés aux sources lumineuses très divergentes. Le revêtement en aluminium protégé présente une haute réflexion à large bande sur les spectres visible et IR. Le revêtement à miroir froid reflète la lumière visible tout en transmettant le proche IR, ce qui le rend approprié aux applications à condenseurs froids.

Les Réflecteurs Paraboliques de Précision sont polis avec précision et apportent des profils asphériques exacts. Ces miroirs offrent une meilleure stabilité thermique et une meilleure performance de focalisation que les réflecteurs moulés les plus commercialisés. Ils sont utilisés dans les applications classiques de production de PCB, LCD et PDP, ainsi que dans les simulateurs solaires, les illuminateurs de fibre optique et les projecteurs.

Informations Techniques

Dimensional Specifications
Diameter Focal Length f Center Hole Diameter d Height H Stock No.
100mm 12.5mm 45mm #90-964
#90-967
19mm 30mm 32mm #68-791
#68-795
152mm 17mm 30mm 79mm #68-792
30mm 35mm 47mm #90-965
220mm 100mm 33mm #68-793
300mm 42mm 130mm #90-966
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer