Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Planéité de Surface (P-V):
λ/4
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Damage Threshold, Reference:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Reflètent la Lumière à 90°
Parfaits pour Aligner le Système
Traitements Aluminium Amélioré, Or protégé et Argent protégé disponibles
Les miroirs à angle droit TECHSPEC® sont disponibles avec des traitements en aluminium amélioré, or protégé ou argent protégé. Les miroirs à angle droit réfléchissent la lumière incidente à 90°, se montent facilement et sont cruciaux dans de nombreux systèmes optiques. ces miroirs sont excellents pour les applications nécessitant un alignement de précision et une performance élevée.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.