TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm de Dia., traité Or Protégé, λ/10 Miroir

×
Stock #64-021 3-4 jours
×
- +
€95,50
Qté 1-5
€95,50
Qté 6+
€76,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
5.00 +0.00/-0.20
Planéité de Surface (P-V):
λ/10 (measured before coating)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Arrière:
Commercial Polish
Qualité de Surface:
20-10
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.20
Spécification du Traitement:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Traitement:
Protected Gold (700-10000nm)
Type de Traitement:
Metal
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Ground
Parallélisme (arcsec):
30
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.20
Type:
Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.7 - 10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrat en silice fondue de précision
  • Différents traitements et tailles disponibles
  • Faible coefficient de dilatation thermique

Les Miroirs λ/10 de Première Surface TECHSPEC® sont idéaux pour les applications exigeantes de déviation et de réflexion de faisceau dans les spectres visible et IR. Fabriqués d’un substrat de précision en silice fondue, les miroirs disposent d’un faible coefficient de dilatation thermique tout en étant très solides et résistants à l’abrasion. Ces miroirs sont disponibles avec une variété de tailles et de traitements, notamment l'aluminium amélioré, l'or protégé, l'argent protégé et l'argent amélioré UV. Ces traitements permettent une meilleure manipulation du composant, une durabilité accrue du traitement métallique et une protection contre l'oxydation avec peu d'impact sur la performance du traitement métallique.  Les Miroirs λ/10 de Première Surface TECHSPEC® peuvent être utilisés dans de nombreuses applications optiques et photoniques, y compris les instruments biotechnologiques tels que les séquenceurs d'ADN et les plates-formes de test de réaction en chaîne par polymérase (PCR).

Remarque : La planéité de la surface est mesurée avant traitement.

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer